Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A
K1166_A

Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.Hinweis:Der Zenrtrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstücks in der Bohrung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Zentrierspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis:
Maß H bezieht sich auf Höhe bei ≥D.

1) O-Ring
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1166_A Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A 281 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D
min.
D
max.
HH1LSWSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1166.10804AM4810,35,50,97,32,50,92,1 16,96 €
K1166.11005AM51012,36,41,19,131,54,3 16,96 €
K1166.11206AM61216,38,61,311,242,17,3 19,80 €
K1166.11608AM8162211,51,616,25418 21,67 €