Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner rund
K1166

Zentrierspanner rund

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.Hinweis:Der Zenrtrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstücks in der Bohrung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Zentrierpanner mit Zylinderschraube oder Senkschraube bestellt werden.
Zentrierspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis:
Form A: mit Senkschraube
Form B: mit Zylinderschraube

Maß H bezieht sich auf Höhe bei ≥D.
Maß L bezieht sich auf Länge bei ≤D.

1) O-Ring

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1166 Zentrierspanner rund 320 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zentrierspanner rund
Zentrierspanner rund

Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D
min.
D
max.
HH1LSWSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1166.10804AM4810,35,50,97,32,50,92,1 16,96 €
K1166.11005AM51012,36,41,19,131,54,3 16,96 €
K1166.11206AM61216,38,61,311,242,17,3 19,80 €
K1166.11608AM8162211,51,616,25418 21,67 €

Zentrierspanner rund mit Zylinderschraube, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner rund mit Zylinderschraube, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D
min.
D
max.
HH1LSWSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1166.20804BM4810,35,55,17,131,52,7 19,80 €
K1166.21005BM51012,36,46,2942,55,4 19,80 €
K1166.21206BM61216,38,67,910,6559,1 23,56 €
K1166.21608BM8162211,510,415,46925 26,40 €