Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant
K0358

Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
Zeichnungshinweis:
Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0358 Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant 264 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWKugel-ØAnzahl
Kugeln
F
kN
CADZub.PreisBestellen
K0358.101203A3,511,714,2M4101,54,315104,231,53,52,532,530,5 195,81 €
K0358.101504A4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,5 208,21 €
K0358.101905A5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 230,50 €
K0358.102306A722,526,5M62036,428,819,814,2132,3645434,5 256,51 €
K0358.102706A726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,5 282,54 €
K0358.103106A930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,5 308,58 €
K0358.103908A1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,5 338,31 €
K0358.104708A1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,5 422,59 €
K0358.105510A1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,581668 449,85 €
K0358.107112A1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610 483,29 €
K0358.108712A2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5 532,87 €

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWAnzahl
6-kant
F
kN
CADZub.PreisBestellen
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,5 242,89 €
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 267,68 €
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,5 294,94 €
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,5 318,49 €
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,5 345,75 €
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,5 374,26 €
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,5 479,59 €
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,516868 504,37 €
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610 536,59 €
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5 587,39 €