Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Edelstahl 1.7225.
Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung:Grundkörper gehärtet und vernickelt.
Schrauben brüniert.
Hinweis:Mit den T-Nutenspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt.Anwendung:1. T-Nutenspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück.
2. Befestigungsschraube des T-Nutenspanners gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube des T-Nutenspanners wird das Werkstück gespannt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1412 T-Nutenspanner 239 kB

Zeichnungen

T-Nutenspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerNutbreiteBD

HH1H2LL1SWF
kN
F1
kN
Anziehdrehmoment
M1
Nm
Anziehdrehmoment
M2
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1412.10141422M10312414-194013,6573,5189 38,50 €
K1412.12181828M12393018-244917,461053215 46,30 €
K1412.16222235M16503722-306321,581687535 69,50 €