Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Einsatzstahl.Ausführung:Gehäuse brüniert.
Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.
Hinweis:Der Spanndorn ist für die Zweitbearbeitung von Drehteilen besonders geeignet. Durch Drehen oder Fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.
Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen.
Spannbewegung mit Inbusschlüssel oder hydraulisch.

* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" gedreht oder gefräst werden darf.
Montage:Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf einer Dreh- oder Fräsmaschine auf den Innendurchmesser des Werkstückes bearbeitet.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Bohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkopf-Schraube
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0357 Spanndorne 212 kB

Zeichnungen

Spanndorne

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD
min.
D1D2D3
für Senkschraube
ISO 10642
D4
Kegelkopf-
Schraube
HH1H2H3SW
Kegelkopf-
Schraube
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 64,44 €
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 65,55 €
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 66,85 €
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 68,34 €
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 88,80 €
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 109,36 €
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 139,48 €
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 144,79 €
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 234,07 €
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 357,12 €
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 695,00 €