Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant
K0026

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Sechskant Messing.
Ausführung:Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.Hinweis:Durch die sehr geringe Bauhöhe der Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant lassen sich im Vorrichtungs- und Apparatebau eine Vielfalt von Spannproblemen lösen. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter lassen sich selbst ganze Paletten bestücken.

"A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Auf Anfrage:Ersatz-Exzenterschrauben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0026 Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant 320 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

HLSWSW1S1
(Spannweg)
Spannkraft
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0026.043,8M42,810830,80,92,2 5,04 €
K0026.067,8M64,81216413,48,5 5,37 €
K0026.0810,2M84,81520,6513,611,3 6,73 €
K0026.1010,2M106,42020,671,69,028,06 6,06 €
K0026.1212,7M129,52525,48218,088 8,40 €
K0026.1615M1612,73030,2122,527,0135 12,53 €