Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter
K0027

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.
Sechskant Messing.
Ausführung:vergütet auf 10.9 und brüniert.Hinweis:Die Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter können direkt auf dem Maschinentisch oder in T-Nut Platten eingesetzt werden. Mit dem durchgehenden Gewindestift wird das Element in der T-Nut abgestützt. Um Abdrücke auf dem Grund der T-Nut zu vermeiden, empfiehlt es sich dünne Unterlagen zu verwenden.Auf Anfrage:Ersatz-Exzenterschrauben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0027 Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter 227 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

NHH1H2LSWS1
(Spannweg)
Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
K0027.08M684,89,64,5231613,4 23,91 €
K0027.10M6104,8144,5231613,4 21,50 €
K0027.12M8124,815,56,5282113,6 22,28 €
K0027.14M10146,4228,530,5211,69 23,24 €
K0027.16M12169,522,5930,525218 23,24 €
K0027.18M12189,528,51034,525218 24,99 €
K0027.20M162012,7321239302,527 37,57 €
K0027.22M162212,738,21444302,527 48,64 €