Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Seitenspanner pneumatisch
K1410

Seitenspanner pneumatisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.
Spannarm Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Spannarm brüniert.
Hinweis:Der Seitenspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken die von oben bearbeitet werden müssen. Durch die seitliche Spannung ist die obere Bearbeitungsfläche frei von Störkanten. Die Seitenspanner werden mit Luft betätigt. Durch den großen Einschwenkwinkel des Spannarms ist ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke möglich. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Seitenspanner optimal auf das zu spannende Werkstück angepasst werden kann. Die Seitenspanner sind erhältlich mit glatter und geriffelter Spannbacke. Somit können Rohteile und vorbearbeitet Werkstücke gespannt werden.
Seitenspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder eine Handsteuerung. Allgemein zeichnen sich Pneumatikspanner dadurch aus, dass sie mithilfe von Druckluft betätigt werden. Dies führt zu einer Entlastung des Anwenders vor allem bei häufigen Spannvorgängen.

Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Zeichnungshinweis:
Form A: glatt
Form B: geriffelt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1410 Seitenspanner pneumatisch 322 kB

Zeichnungen

Seitenspanner pneumatisch
Seitenspanner pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeFormBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CADZub.PreisBestellen
K1410.10901A442512354,5612,2M42-43625,52881,9194,68 €
K1410.20901B442512354,5612,2M42-43625,52881,9194,68 €
K1410.11352A654018536,58,518M62-65439,533122,4275,80 €
K1410.21352B654018536,58,518M62-65439,533122,4275,80 €
BestellnummerL

L1L2L3L4L6L7L8L9S1
(Spannweg)
Spannkraft
N
Betriebsdruck
MPa
CADZub.PreisBestellen
K1410.109090201256532752121600,3 - 1,0194,68 €
K1410.209090201256532752121600,3 - 1,0194,68 €
K1410.11351353020812843810,53433900,3 - 1,0275,80 €
K1410.21351353020812843810,53433900,3 - 1,0275,80 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33