Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Sechskantklemmen variabel
K0023

Sechskantklemmen variabel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Exzenterschraube vergütet auf 10.9.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Ausführung:Exzenterschraube brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Hinweis:Mit den variablen Sechskantklemmen werden die Kosten für Spannvorrichtungen minimiert. Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, kann der Spannbereich bis zu 17 mm verändert werden. Dies geschieht durch einfaches Drehen des variablen Sechskants.
Die Klemmen sind mit glatten Kanten für bearbeitete Flächen oder mit gezahnten Kanten für Rohteile lieferbar.
Auf Anfrage:Ersatz-Exzenter-Schrauben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0023 Sechskantklemmen variabel 152 kB

Zeichnungen

Sechskantklemmen variabel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

Abstand A
bei Kante Nr.
DHH1S
(Exzenterweg)
Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
K0023.09Aglatt1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 56,62 €
K0023.10Aglatt7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 62,72 €
K0023.11Aglatt13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 69,15 €
K0023.13Bgezahnt1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 61,47 €
K0023.14Bgezahnt7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 66,55 €
K0023.15Bgezahnt13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 74,47 €