Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Schwenkspanner, Rechtsausführung
K0912_RA

Schwenkspanner, Rechtsausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.
Kugelknopf Kunststoff.
Ausführung:vergütet und brüniert.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Hinweis:* Zulässige Handkraft für den Griff.Zubehör:Standardgriffe K0915.
Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung K0916.
Spannarme für Schwenkspanner K0912.03006010 und K0912.04007516.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0912_RA Schwenkspanner, Rechtsausführung 246 kB

Zeichnungen

Schwenkspanner, Rechtsausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGriff

A
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVSpannkraft
N
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
K0912.103232rechtsohne Griff31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  177,80 €
K0912.104540rechtsohne Griff44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  230,68 €
K0912.113232rechtsmit Griff31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  189,34 €
K0912.114540rechtsmit Griff44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  243,74 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33