Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Schwenkspanner, Linksausführung
K0912_LA

Schwenkspanner, Linksausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.
Kugelknopf Kunststoff.
Ausführung:vergütet und brüniert.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Hinweis:* Zulässige Handkraft für den Griff.Zubehör:Standardgriffe K0915.
Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung K0916.
Spannarme für Schwenkspanner K0912.03006010 und K0912.04007516.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0912_LA Schwenkspanner, Linksausführung 219 kB

Zeichnungen

Schwenkspanner, Linksausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGriff

A
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVSpannkraft
N
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
K0912.003232linksohne Griff31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  177,80 €
K0912.004540linksohne Griff44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  230,68 €
K0912.013232linksmit Griff31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  189,34 €
K0912.014540linksmit Griff44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  243,74 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33