Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Schwenkspanner pneumatisch
K1388

Schwenkspanner pneumatisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Spannelement vernickelt.
Spannschraube vergütet und vernickelt.
Hinweis:Der Schwenkspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken die von oben gespannt werden. Die Schwenk- und Spannfunktion erfolgt pneumatisch. Die Schwenkfunktion garantiert ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Der Fuß des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Schwenkspanner optimal auf das zu spannende Werkstück ausgerichtet werden kann. Die Schwenkspanner sind erhältlich in rechtsschwenkender und linksschwenkender Ausführung.
Schwenkspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder Handsteuerung.

Die Spannkraft und die Haltekraft beziehen sich auf 0,5 MPa.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1388 Schwenkspanner pneumatisch 379 kB

Zeichnungen

Schwenkspanner pneumatisch
Schwenkspanner pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusprägungBB1B2B3D

D1D2D3D4D5D6D7HH1H2CADZub.PreisBestellen
K1388.13945rechts65161048301628M88,4288,448855018259,57 €
K1388.03945links65161048301628M88,4288,448855018259,57 €
K1388.15155rechts85201364402235M1010,53510,4641066522300,13 €
K1388.05155links85201364402235M1010,53510,4641066522300,13 €
BestellnummerH3

H4H5H6H7LL1L2S1
(Spannweg)
Spannkraft
kN
Haltekraft
F kN
Betriebsdruck
MPa
X
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
CADZub.PreisBestellen
K1388.1394545,51298163045371,20,40,80,3 - 0,732,53933,540259,57 €
K1388.0394545,51298163045371,20,40,80,3 - 0,732,53933,540259,57 €
K1388.1515557151110184055451,60,651,30,3 - 0,741,5514453,5300,13 €
K1388.0515557151110184055451,60,651,30,3 - 0,741,5514453,5300,13 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33