Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Keilspanner mit Senkschraube, Form A
K1167_A

Keilspanner mit Senkschraube, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Spannbacken gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.Hinweis:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Keilspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis:
Das Maß L bezieht sich auf das Maß ≤A.
Das Maß H bezieht sich auf das Maß ≥A.

1) O-Ring
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1167_A Keilspanner mit Senkschraube, Form A 311 kB

Zeichnungen

Keilspanner mit Senkschraube, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA
min.
A
max.
BDHLSWSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1167.11205A121412M57,59,5324,3 16,02 €
K1167.11506A151714,8M68,79,343,57,3 17,91 €
K1167.11808A18,521,518,4M811,811,35518 23,56 €

Weitere Artikel dieser Kategorie