Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Positionierelemente
K0846

Positionierelemente

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert und geschliffen.Hinweis:Das Positionierelement ermöglicht die Positionierung von Werkstücken und Spanneinheiten an jeder gewünschten Stelle auf der Wechselpalette (Verfahrweg 40-50 mm).
Eine Skalierung auf den jeweiligen Verschiebeschlitten erlaubt nicht nur das Ablesen der Position, sondern auch die Dokumentation der aufgebauten Spannvorrichtung.
Die Positionierelemente sind Bausteine, die zusammen mit Keilspannsegmenten, Anschlägen und Spanneinheiten zu einem flexiblen Spannaufbau zusammengesetzt werden können.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0846 Positionierelemente 314 kB
 Technischer Hinweis Positionierelement 158 kB

Zeichnungen

Positionierelemente

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCDEFGHJKLMNPQRSTCADZub.PreisBestellen
K0846.200160636343231239848502417323425M1625M16x19M6x12M1025 363,04 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33