Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Höhenblock und Spannpratze aus hochfestem Aluminium.
Zubehör Vergütungsstahl.
Ausführung:Höhenblock und Spannpratze eloxiert.
Zubehör brüniert.
Hinweis:Spanneinheiten werden im Zusammenhang mit Höhenblöcken und Positionierelementen zu einem Spannaufbau zusammengesetzt.
Durch die Verwendung von Höhenblöcken kann die Spanneinheit fast unbegrenzt verlängert werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0841 Spanneinheiten 193 kB

Zeichnungen

Spanneinheiten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

ABCDEFGHJKLMNPQRSSWCADZub.PreisBestellen
K0841.16055068kurz55-80100453424261724222736,5183568224M16x7532 170,14 €
K0841.16055093lang55-80150453424511724222736,5186093224M16x7532 195,48 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33