Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:Spannbacke gehärtet, blank.
Spannkralle gehärtet, brüniert.
Hinweis:Zum Spannen von runden Werkstücken.

Lieferung erfolgt paarweise.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0989 Rundspannset 252 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Spanner_kompakt_DE 2,7 MB

Zeichnungen

Rundspannset

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BSpannbereich
min. - max.
CADZub.PreisBestellen
K0989.090359020 mm - 250 mm auf Anfrage
K0989.1253512520 mm - 320 mm auf Anfrage