Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung:Grundkörper brüniert.
Spannbacken gehärtet, blank.
Hinweis:Pendelbacken werden eingesetzt, um schräge Werkstücke zu spannen.
Die Spannbacken des Pendelbackens können um ± 4° geschwenkt werden.
Der Pendelbacken kann zusätzlich auch als fester Backen verwendet werden.
Stabile Ausführung mit 2 Befestigungsschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0988 Pendelbacken 259 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Spanner_kompakt_DE 2,7 MB

Zeichnungen

Pendelbacken

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0988.09015010906 580,82 €
K0988.125150101258,77 auf Anfrage