Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:brüniert.
Funktionsfläche geschliffen.
Hinweis:Grundplatten mit Passnuten an der Unterseite zum einfachen Ausrichten der Platte auf dem Maschinentisch.
Befestigung über Rasterbohrungen 12F7 für Rasterabstand 40 mm und 50 mm möglich.
Seitliche Aussparungen für separate Spannmittel vorgesehen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0994 Grundplatten 187 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Spanner_kompakt_DE 2,7 MB

Zeichnungen

Grundplatten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2BLDazugehörende
Passschraube

Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0994.09028020x1024025090280K0815.120555,74 614,74 €
K0994.12528020x10240250125280K0815.120558,52 704,18 €
K0994.09040031x1035036090400K0815.120558,33 848,10 €
K0994.12540031x10350360125400K0815.1205512,25 943,70 €