Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl gehärtet.Ausführung:blank.Hinweis:Die Auflageleisten eignen sich zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks beim 5-Achs-Spanner kompakt.
Bei Auflageleiste 12 mm Niederzug des Werkstücks.
Bei Auflageleiste 17 mm Niederzug-Effekt < Kantenverformung.

Lieferung erfolgt paarweise.
Zubehör:zu K0973
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0974 Auflageleisten 82,7 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Spanner_kompakt_DE 2,7 MB

Zeichnungen

Auflageleisten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BHCADZub.PreisBestellen
K0974.09003129012 78,13 €
K0974.09003179017 82,24 €
K0974.125031212512 90,46 €
K0974.125031712517 94,58 €