Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Positionierzylinder mit Schnellspannsystem
K0935

Positionierzylinder mit Schnellspannsystem

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Hinweis:Positionierzylinder mit Schnellspannsystem für eine zusätzliche Zeitersparnis beim Rüsten.

Positionierzylinder in die Aufnahmebohrung einsetzen und den Knopf eindrücken. Auf diese Weise werden die drei Stellkugeln nach außen auseinandergetrieben um die Komponenten zu positionieren. Durch anschließendes Anziehen der Feststellschraube mit einem Sechskantschlüssel mit einer 1/4 Umdrehung wird ein formschlüssiges und sicheres Festspannen der Komponenten erreicht.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0935 Positionierzylinder mit Schnellspannsystem 394 kB
 Technischer Hinweis Positionier- Spannsystem 401 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder mit Schnellspannsystem

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Aufspannplatten-
dicke ±0,05
DD1D2LL1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0935.1130202013251634,612441 82,91 €
K0935.1160202016322036,515682 83,04 €
K0935.1200202020402539,515682 84,87 €
K0935.1200252520402544,515682 86,65 €
K0935.1160252516322041,515682 84,72 €
K0935.1130131313251627,612441 80,97 €