Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
UNI lock Handspannmodule
K1123

UNI lock Handspannmodule

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.Hinweis:Die UNI lock Handspannmodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 50 mm Systemgröße M10/M12/M16.
Das UNI lock Handspannmodul H 50 eignet sich besonders für Maschinen mit geringem Z-Verfahrweg. Durch die geringe Bauhöhe des Handspannmoduls ergibt sich eine optimale Ausnutzung des Z-Verfahrweges.
Das UNI lock Handspannmodul H 50 kann in allen Lagen eingebaut werden.

Lieferumfang:
1 Stk. Handspannmodul inkl. Befestigungszubehör.
Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1123 UNI lock Handspannmodule 194 kB

Zeichnungen

UNI lock Handspannmodule

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BHLL1SWGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K1123.1605050855012510063,52 632,46 €