|
|
K1003UNI lock Einbauspanner |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.Hinweis:Die UNI lock Einbauspanner können in Maschinentische, in Vorrichtungen (Platten, Würfel, Türme usw.) mit oder ohne Überstand in allen Lagen eingebaut werden. Durch den modularen Aufbau kann die Anzahl und der Abstand der Einbauspanner optimal an die Spannaufgabe angepasst werden. Die Einbauspanner sind mit und ohne Verdrehsicherung lieferbar. Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt). Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.
Mit den UNI lock Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000N - Haltekraft (M12) 50.000N - Haltekraft (M16) 75.000N
Lieferumfang: 1 Stk. Spannmodul inkl. 6x Befestigungsschrauben. 6x Schraubenschutzkappen. 2x Luftanschluss O-Ring. 1x Einbau O-Ring.Technische Daten:- Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft - Turbodruck: 6bar - Luftanschluss: G 1/8 - Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|