Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
UNI lock Doppelspannmodul
K1122

UNI lock Doppelspannmodul

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.Hinweis:Die UNI lock Doppelspannmodule eignen sich besonders zum Direktspannen von Werkstücken. Werkstücke mit komplexer Geometrie können somit von 4 und 5 Seiten komplett bearbeitet werden.
Die UNI lock Doppelspannmodule können in allen Lagen eingebaut werden.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt). Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.
Mit den UNI lock Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
Haltekraft (M10) 35.000N
Haltekraft (M12) 50.000N
Haltekraft (M16) 75.000N

Lieferumfang:
1 Stk. Doppelspannmodul inkl. 3x Luftanschlüsse.
Technische Daten:Öffnungsdruck: 6 bar, geölte Luft
Turbodruck: 6 bar
Luftanschluss: G 1/8
Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1122 UNI lock Doppelspannmodul 276 kB
 TechnHinweis UNI lock Nullpunkt Spannsystem 460 kB

Zeichnungen

UNI lock Doppelspannmodul

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Typ

Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K1122.1381500Doppelspanner3 1.753,87 €