Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
UNI lock 5-Achs-Basismodul Form A Systemgröße 80 mm
K0960_A

UNI lock 5-Achs-Basismodul Form A Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNI lock Nullpunkt Spannsystem mit UNI lock Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt Spannsysteme direkt aufgebaut werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0960_A UNI lock 5-Achs-Basismodul Form A Systemgröße 80 mm 259 kB

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs-Basismodul Form A Systemgröße 80 mm
UNI lock 5-Achs-Basismodul Form A Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

HH1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0960.1207550400Aohne Verdrehsicherung7518,565015 605,88 €
K0960.1207550401Amit Verdrehsicherung7518,565015 712,18 €
K0960.1210050400Aohne Verdrehsicherung1002465015 632,46 €
K0960.1210050401Amit Verdrehsicherung1002465015 738,75 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33