Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 80 mm
K0966

UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks. Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbaumodul aufgebaut werden. Reduktionsadapter gibt es als harte und weiche Ausführung. Bei der weichen Ausführung können Störkanten durch das Werkstück am Adapter abgefräst werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0966 UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 80 mm 221 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Modul-Spannsystem80_DE 7,9 MB

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 80 mm

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
weich
Bestellnummer
hart
FormD

HH1Filter
K0966.251100K0966.251101AM10 x 752525,5
K0966.252100K0966.252101BM10 x 752525,5
K0966.253100K0966.253101CM10 x 752525,5
K0966.501100K0966.501101AM10 x 1005025,5
K0966.502100K0966.502101BM10 x 1005025,5
K0966.503100K0966.503101CM10 x 1005025,5
K0966.251120K0966.251121AM12 x 752527,5
K0966.252120K0966.252121BM12 x 752527,5
K0966.253120K0966.253121CM12 x 752527,5
K0966.501120K0966.501121AM12 x 1005027,5
K0966.502120K0966.502121BM12 x 1005027,5
K0966.503120K0966.503121CM12 x 1005027,5
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33