Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
UNI lock 5-Achs-Spannzangenadapter Systemgröße 80 mm
K0964

UNI lock 5-Achs-Spannzangenadapter Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock 5-Achs-Spannzangenadapter eignen sich zum Spannen für runde Werkstücke. Es können handelsübliche Spannzangen mit der Bezeichnung ER40 verwendet werden. Spannmöglichkeit bis D=26 mm. Lieferung mit verstellbarem Längenanschlag, jedoch ohne Spannzangen. Die Spannzangenadapter sind direkt aufbaubar auf Basismodule mit Verdrehsicherung oder zusätzlich auf dem Aufbaumodul H 75 mm mit Verdrehsicherung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0964 UNI lock 5-Achs-Spannzangenadapter Systemgröße 80 mm 249 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Modul-Spannsystem80_DE 7,9 MB

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs-Spannzangenadapter Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
K0964.25080siehe Zeichnung 409,24 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33