Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
UNI lock 5-Achs Grundplatte für Universalspannung Form A, Systemgröße 80 mm
K0962_A

UNI lock 5-Achs Grundplatte für Universalspannung Form A,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock 5-Achs-Aufbauerhöhung für Universalspannung sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten. Aufgrund ihrer stabilen Bauweise eignen sich diese Erhöhungen ideal als Basiselement für große und schwere Werkstücke. Durch die Anordnung der Befestigungsnuten ist eine flexible Anpassung an das Werkstück möglich.

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs Grundplatte für Universalspannung Form A, Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

HGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0962.25027005021A5014,7 573,99 €
K0962.25027010021A10019 786,58 €
K0962.25027012521A12522,1 807,84 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33