Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
UNI lock 5-Achs-Aufbauerhöhung für Universalspannung Systemgröße 80 mm
K0962

UNI lock 5-Achs-Aufbauerhöhung für Universalspannung...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock 5-Achs-Aufbauerhöhung für Universalspannung sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten. Aufgrund ihrer stabilen Bauweise eignen sich diese Erhöhungen ideal als Basiselement für große und schwere Werkstücke. Durch die Anordnung der Befestigungsnuten ist eine flexible Anpassung an das Werkstück möglich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0962 UNI lock 5-Achs-Aufbauerhöhung für Universalspannung Systemgröße 80 mm 252 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Modul-Spannsystem80_DE 7,9 MB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

UNI lock 5-Achs-Aufbauerhöhung für Universalspannung Systemgröße 80 mm

UNI lock 5-Achs-Aufbauerhöhung für Universalspannung Form A
Systemgröße 80 mm

mehr Info

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs-Aufbauerhöhung für Universalspannung Form A Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

HGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0962.25027005021A5014,7 573,99 €
K0962.25027010021A10019 786,58 €
K0962.25027012521A12522,1 807,84 €

UNI lock 5-Achs-Aufbauerhöhung für Universalspannung Form B
Systemgröße 80 mm

mehr Info

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs-Aufbauerhöhung für Universalspannung Form B Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

HGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0962.19818502516B256,5 408,43 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33