Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 250.Ausführung:Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Rasterabstand 25 ±0,01 mm oder 50 ±0,01 mm. Schutzstopfen für Rasterbohrungen und Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Die Paletten sind abgestimmt auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach JIS 6337-1980. Die Paletten sind auch ohne Rasterbohrungen lieferbar. Siehe Bestellnummer ohne Angabe A, und Anzahl der Rasterbohrungen.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0806 Paletten 144 kB
 Technischer Hinweis Positionieren der Grundelemente 2 MB
 Technischer Hinweis Rasterbohrungen Rasterabstaende M8 201 kB

Paletten mit Rasterbohrungen

mehr Info

Zeichnungen

Paletten mit Rasterbohrungen
Paletten mit Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

A
Passbohrung
A
Gewinde
BSAnzahl der
Rasterbohrungen
CADZub.PreisBestellen
K0806.084040mit Rasterbohrungen12F7M85540204 auf Anfrage
K0806.124040mit Rasterbohrungen12F7M12555059 auf Anfrage
K0806.125050mit Rasterbohrungen12F7M12755093 auf Anfrage
K0806.126363mit Rasterbohrungen12F7M1210050139 auf Anfrage
K0806.168080mit Rasterbohrungen12F7M1613560237 auf Anfrage

Paletten ohne Rasterbohrungen

mehr Info

Zeichnungen

Paletten ohne Rasterbohrungen
Paletten ohne Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

BSCADZub.PreisBestellen
K0806.004040ohne Rasterbohrungen5550 auf Anfrage
K0806.005050ohne Rasterbohrungen7550 auf Anfrage
K0806.006363ohne Rasterbohrungen10050 auf Anfrage
K0806.008080ohne Rasterbohrungen13560 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33