Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 250.Ausführung:Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,01 mm. Schutzstopfen für Rasterbohrungen und Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert.
Die Rasterplatten werden zusammen mit den Aufspannwinkeln K0807 verwendet (Abbildung 1). Die Positionierung der Rasterplatten erfolgt mittels Passschrauben K0815.1..., die in die Befestigungsbohrungen eingesetzt werden. Die Zylinderschrauben DIN 912 dienen nur zur weiteren Befestigung. Die Abbildung 2 zeigt eine weitere Anwendungsvariante. Die Aufspannwinkel doppelseitig K0804 sind maßlich auf die Rasterplatten abgestimmt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0801 Rasterplatten 273 kB
 Technischer Hinweis Rasterbohrungen Rasterabstaende M8 201 kB

Zeichnungen

Rasterplatten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

A
Passbohrung
A
Gewinde
BCDEFAnzahl der
Rasterbohrungen
Dazugehörende
Passschraube

Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0801.003040ohne Rasterbohrungen--398298250200300-K0815.11205534,78 auf Anfrage
K0801.004050ohne Rasterbohrungen--498398350300400-K0815.11205561 auf Anfrage
K0801.005060ohne Rasterbohrungen--598498450400500-K0815.11205577 auf Anfrage
K0801.123040mit Rasterbohrungen12F7M1239829825020030048K0815.11205535 auf Anfrage
K0801.124050mit Rasterbohrungen12F7M1249839835030040080K0815.11205557 auf Anfrage
K0801.125060mit Rasterbohrungen12F7M12598498450400500120K0815.11205573 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33