Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 250.Ausführung:Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,01 mm. Schutzstopfen für Rasterbohrungen und Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Für größere Werkstücke können
die Rasterplatten mit Verbindungsstücken K0854.400 miteinander verbunden werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0800.005060 Rasterplatten 156 kB

Zeichnungen

Rasterplatten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

A
Passbohrung
A
Gewinde
Anzahl der
Rasterbohrungen
Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
K0800.005060ohne Rasterbohrungen---115 auf Anfrage
K0800.125060mit Rasterbohrungen12 F7M12120110 auf Anfrage
K0800.165060mit Rasterbohrungen16 F7M16120105 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33