Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwinkel ohne Rasterbohrungen
K0802

Aufspannwinkel ohne Rasterbohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannfläche ist mit 1 mm Aufmaß vorgearbeitet.
Hinweis:Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach JIS 6337-1980.
Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0802 Aufspannwinkel ohne Rasterbohrungen 226 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel ohne Rasterbohrungen
Aufspannwinkel ohne Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAB1CD

EE1FGHJCADZub.PreisBestellen
K0802.004047450615547020024 ±0,285204589 auf Anfrage
K0802.005058550667558025024 ±0,295205089 auf Anfrage
K0802.0063767007610076031549 ±0,21002555114 auf Anfrage
K0802.0080908008113590040049 ±0,21002560114 auf Anfrage