Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen
K0802

Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,01 mm. Schutzstopfen für Rasterbohrungen und Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach JIS 6337-1980. Weitere Abmessungen auf Anfrage.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0802 Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen 330 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen
Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAB1CD

EE1FGHJA
Passbohrung
A
Gewinde
Anzahl der
Rasterbohrungen
Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
K0802.124047450605547020025 ±0,038520459012F7M126395 auf Anfrage
K0802.125058550657558025025 ±0,039520509012F7M1299181 auf Anfrage
K0802.165058550657558025025 ±0,039520509016F7M1699156 auf Anfrage
K0802.1663767007510076031550 ±0,03100255511516F7M16180298 auf Anfrage