Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwinkel doppelseitig ohne Rasterbohrungen
K0803

Aufspannwinkel doppelseitig ohne Rasterbohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 0,5 mm Aufmaß vorgearbeitet.
Hinweis:Die Aufspannwinkel doppelseitig sind abgestimmt auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach JIS 6337-1980.
Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwinkel doppelseitig mit Spänen füllen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0803 Aufspannwinkel doppelseitig ohne Rasterbohrungen 237 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel doppelseitig ohne Rasterbohrungen
Aufspannwinkel doppelseitig ohne Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

B1CDEE1GHGewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
K0803.004015155355055151±0,220075,5 ±0,22050202 auf Anfrage
K0803.00502055355075201±0,2250101,5 ±0,22050257 auf Anfrage
K0803.005020165365075201±0,2250101,5 ±0,22050317 auf Anfrage
K0803.006325703700100251±0,2315125,5 ±0,22555471 auf Anfrage
K0803.0063251803800100251±0,2315125,5 ±0,22555537 auf Anfrage
K0803.008030803800135301±0,2400150,5 ±0,22560726 auf Anfrage