Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwinkel doppelseitig mit Rasterbohrungen
K0803

Aufspannwinkel doppelseitig mit Rasterbohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,01 mm. Schutzstopfen für Rasterbohrungen und Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwinkel doppelseitig mit Spänen füllen. Werkstücke können mit Hilfe von Vorrichtungselementen oder direkt auf beiden Aufspannflächen gespannt werden. Kennnummern für die Aufspannflächen verhindern beim Einrichten verschiedener Werkstücke das Spannen auf der falschen Winkelseite. Die Aufspannwinkel doppelseitig sind abgestimmt auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach JIS 6337-1980.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0803 Aufspannwinkel doppelseitig mit Rasterbohrungen 396 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel doppelseitig mit Rasterbohrungen
Aufspannwinkel doppelseitig mit Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAB1CD

EE1GHA
Passbohrung
A
Gewinde
Anzahl der
Rasterbohrungen
Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
K0803.124015155355055150±0,0320075 ±0,03205012F7M12126198 auf Anfrage
K0803.125020165365075200±0,03250100 ±0,03205012F7M12198287 auf Anfrage
K0803.165020165365075200±0,03250100 ±0,03205016F7M16198285 auf Anfrage
K0803.126325703700100250±0,03315125 ±0,03255512F7M12264473 auf Anfrage
K0803.166325703700100250±0,03315125 ±0,03255516F7M16264473 auf Anfrage
K0803.168030803800135300±0,03400150 ±0,03256016F7M16420633 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33