Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwinkel doppelseitig Grauguss
K1225

Aufspannwinkel doppelseitig Grauguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250.Ausführung:Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwinkel mit Spänen füllen.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1225 Aufspannwinkel doppelseitig Grauguss 184 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel doppelseitig Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerACDD1D2EE1E2HH1L

L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K1225.32012532,575305040040204037865320332330125115 1.124,74 €
K1225.40015050120307050040204248580400412410150142 1.910,00 €
K1225.500200551503010063040205360390500512510200190 2.650,00 €