Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwürfel Grauguss
K1226

Aufspannwürfel Grauguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250.Ausführung:Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwürfel mit Spänen füllen.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1226 Aufspannwürfel Grauguss 125 kB

Zeichnungen

Aufspannwürfel Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

D2EE1HH1H2LL1L2L3Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
K1226.32018032,54003225381803783301805217462 950,16 €
K1226.4002705050032324856048241027062262153 1.990,00 €
K1226.50032055630404060310060051032070312270 2.590,00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33