Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,01 mm. Konsolen können zum Befestigen niedriger Werkstücke oder als kleine Grundkörper verwendet werden. Ebenso dienen sie zu Prüfzwecken als Parallelendmaße. Die Konsolen K0809.090121621 und K0809.090122126 werden mit Passschrauben K0815.112065 befestigt und zur Befestigung der Konsolen K0809.090161621 und K0809.090162126 werden Passschrauben K0815.16075 verwendet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0809 Konsolen 215 kB
 Technischer Hinweis Rasterbohrungen Rasterabstaende M8 201 kB

Zeichnungen

Konsolen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
Passbohrung
A
Gewinde
B
Ø für
Passschraube
CDEAnzahl der
Rasterbohrungen
Anzahl der
Montagebohrungen
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0809.09012162112 F7M1212 F7160210148151027,34 935,12 €
K0809.09012212612 F7M1212 F7210260148211437 1.171,24 €
K0809.09016162116 F7M1616 F7160210148151025 1.060,32 €
K0809.09016212616 F7M1616 F7210260148211436 1.272,86 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33