Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,01 mm. Aufspannwinkel sind vielseitige Elemente, um Werkstücke zur Bearbeitung vertikal zu positionieren. Aufspannwinkel K0807 können auch als Stützkörper für Rasterplatten K0801 verwendet werden. Zum Positionieren und Befestigen der Aufspannwinkel K0807 auf den Rasterplatten K0800 werden Passschrauben K0815 verwendet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0807 Aufspannwinkel 263 kB
 Technischer Hinweis Rasterbohrungen Rasterabstaende M8 201 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
Passbohrung
A
Gewinde
B
Ø für
Passschraube
CDEFGAnzahl der
Rasterbohrungen
Anzahl der
Montagebohrungen
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0807.12103012 F7M1212 F730017498355010612,4 861,39 €
K0807.12104012 F7M1212 F740022498355014818,22 1.109,26 €
K0807.12105012 F7M1212 F7500274983550181023,82 1.368,93 €
K0807.16103016 F7M1616 F730017998405510613,7 890,52 €
K0807.16104016 F7M1616 F740022998405514819 1.150,17 €
K0807.16105016 F7M1616 F7500279984055181010 1.451,98 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33