Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
UNI lock Einbauspanner
K1389

UNI lock Einbauspanner

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.Hinweis:Die UNI lock Einbauspanner können in Maschinentische, in Vorrichtungen (Platten, Würfel, Türme usw.) mit oder ohne Überstand in allen Lagen eingebaut werden.
Durch den modularen Aufbau kann die Anzahl und der Abstand der Einbauspanner optimal an die Spannaufgabe angepasst werden. Die Einbauspanner sind mit und ohne Verdrehsicherung lieferbar.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt).
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.

Mit den UNI lock Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:

- Haltekraft (M10) 35.000N
- Haltekraft (M12) 50.000N
- Haltekraft (M16) 75.000N

Lieferumfang:
1 Stk. Spannmodul inkl. 6x Befestigungsschrauben.
6x Schraubenschutzkappen.
2x Luftanschluss O-Ring.
1x Einbau O-Ring.
Technische Daten:- Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft
- Turbodruck: 6bar
- Luftanschluss: G 1/8
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm
Zeichnungshinweis:
1) O-Ring (Ø8x2)
2) O-Ring (Ø138)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1389 UNI lock Einbauspanner 248 kB

Zeichnungen

UNI lock Einbauspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

D

D1HH1CADZub.PreisBestellen
K1389.176390Aohne Verdrehsicherung1761383920,8 1.071,00 €
K1389.176391Bmit Verdrehsicherung1761383920,8 1.170,75 €