Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd
K0793

Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarz.
Stahlteile blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200
Halteseile mit Öse K0367.....
Schlüsselring K0367.15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0793 Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd 129 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0793.10260501017,639,355,513,226105,92519,2-515 12,20 €
K0793.10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 12,20 €
K0793.10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 12,20 €
K0793.10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 12,20 €
K0793.10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 13,03 €
K0793.10260601017,639,366,8513,226106,82519,2-622 12,30 €
K0793.10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 12,30 €
K0793.10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 12,30 €
K0793.10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 12,30 €
K0793.10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 13,03 €
K0793.10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 13,03 €
K0793.10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 13,03 €
K0793.10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 13,03 €
K0793.10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 13,03 €
K0793.1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 13,34 €
K0793.1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 13,34 €
K0793.1035080302352,289,517,335,4307,83324,2-838 14,27 €
K0793.1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 14,27 €
K0793.1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 14,27 €
K0793.1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 14,27 €
K0793.1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 14,27 €
K0793.1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 19,85 €
K0793.1035100252352,2101217,335,4258,93324,233,91060 19,85 €
K0793.1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 20,78 €
K0793.1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 20,78 €
K0793.1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 20,78 €
K0793.1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 20,78 €
K0793.1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 20,78 €
K0793.1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 21,71 €
K0793.1047120253370,21214,526,347259,939,528,434,91286 20,16 €
K0793.1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 21,30 €
K0793.1047120353370,21214,526,347359,939,528,444,91286 21,30 €
K0793.1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 21,30 €
K0793.1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 21,30 €
K0793.1047120503370,21214,526,347509,939,528,459,91286 21,30 €
K0793.1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 22,23 €
K0793.1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 22,23 €
K0793.1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 23,16 €
K0793.1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 31,95 €
K0793.1047160353370,2161926,3473513,139,528,448,116153 31,95 €
K0793.1047160403370,2161926,3474013,139,528,453,116153 31,95 €
K0793.1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 31,95 €
K0793.1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 31,95 €
K0793.1047160603370,2161926,3476013,139,528,473,116153 32,88 €
K0793.1047160703370,2161926,3477013,139,528,483,116153 32,88 €
K0793.1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 33,61 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33