Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Zentrisch-Spanner Backenbreite 65 mm
K1236

Zentrisch-Spanner Backenbreite 65 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl.
Spindel aus hochfestem Sonderstahl.
Ausführung:Grundkörper und Backenaufnahme gehärtet und geschliffen.Bestellhinweis:Lieferung mit Sechskant Handkurbel.
Spannbacken bitte separat bestellen.
Hinweis:Mechanisch betätigter Zentrisch-Spanner.
Automationsfähig: Vorbereitet mit Greifernut für Handlingsysteme.
Flexibel in der Befestigung: Passend für Nullpunkt-Spannsysteme, Befestigung auf dem Maschinentisch oder über eine Grundplatte auf dem eigenen System.
Zentriergenauigkeit: +/- 0,02 mm.

Es wird die Verwendung eines Drehmoment-Schlüssels empfohlen um eine kontrollierte Spannkraft zu erreichen.
Merkmale:- Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück
- Nuten und Befestigungsgewinde zur Aufnahme von Aufsatzbacken
- Umkehrbacken (Zubehör) mit seitlichem Gewinde für Werkstückanschlag ermöglichen einen großen Spannbereich
- guter Abfluss von Spänen und Kühlmittel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1236 Zentrisch-Spanner Backenbreite 65 mm 256 kB
 Technischer Hinweis für Zentrisch-Spanner 523 kB

Zeichnungen

Zentrisch-Spanner Backenbreite 65 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K1236.065100siehe Zeichnung2,95 634,20 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33