Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige Form DIN 985
K1148

Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige Form DIN 985

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Beim Aufdrehen der Mutter auf das Gewinde wird der Kunststoffring plastisch und elastisch verformt. Der elastische Anteil bewirkt eine radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter.

Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich die Sechskantmutter vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Die Schraubenlänge ist so zu wählen dass mindestens zwei Gewindegänge aus der Mutter hervorstehen.

Durch die plastische Verformung der Kunststoffsicherung darf diese Sechskantmutter nur einmalig verwendet werden.
Temperaturbereich:-50 °C bis +120 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1148 Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige Form DIN 985 174 kB

Zeichnungen

Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige Form DIN 985

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
FestigkeitsklasseD

EHMSWCADZub.PreisBestellen
K1148.203Stahl6-8M36,0842,45,5 0,10 €
K1148.204Stahl6-8M47,6652,97 0,10 €
K1148.205Stahl6-8M58,7953,28 0,12 €
K1148.206Stahl8M611,056410 0,20 €
K1148.208Stahl8M814,3885,513 0,38 €
K1148.210Stahl8M1018,9106,517 0,72 €
K1148.212Stahl8M1221,112819 1,06 €
K1148.214Stahl8M1423,9149,522 1,06 €
K1148.216Stahl8M1626,761610,524 1,20 €
K1148.220Stahl8M2032,95201430 1,82 €
K1148.224Stahl8M2439,55241536 2,60 €
K1148.227Stahl8M2745,2271741 4,58 €
K1148.230Stahl8M3050,85301946 5,75 €
K1148.306Stahl10M611,056410 0,25 €
K1148.308Stahl10M814,3885,513 0,46 €
K1148.310Stahl10M1018,9106,517 0,88 €
K1148.312Stahl10M1221,112819 1,18 €
K1148.314Stahl10M1423,9149,522 1,18 €
K1148.316Stahl10M1626,761610,524 1,46 €
K1148.320Stahl10M2032,95201430 2,06 €
K1148.324Stahl10M2435241536 3,08 €
K1148.327Stahl10M2745,2271741 5,43 €
K1148.330Stahl10M3050,85301946 7,26 €
K1148.103Edelstahl-M36,0842,45,5 0,12 €
K1148.104Edelstahl-M47,6652,97 0,14 €
K1148.105Edelstahl-M58,7953,28 0,15 €
K1148.106Edelstahl-M611,056410 0,28 €
K1148.108Edelstahl-M814,3885,513 0,50 €
K1148.110Edelstahl-M1018,9106,517 0,94 €
K1148.112Edelstahl-M1221,112819 1,26 €
K1148.114Edelstahl-M1423,9149,522 1,31 €
K1148.116Edelstahl-M1626,761610,524 1,60 €
K1148.120Edelstahl-M2032,95201430 2,35 €
K1148.124Edelstahl-M2439,55241536 3,38 €
K1148.127Edelstahl-M2745,2271741 6,00 €
K1148.130Edelstahl-M3050,85301946 9,25 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33