Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion
K1195

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
Ausführung:schwarz eloxiert.Hinweis:Die Drehmomentscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-1 Nm stufenlos einstellen.
Öffnungswinkel 270°.

Max. Zugfestigkeit: 2240 N
Max. Scherfestigkeit: 1050 N

Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °C
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1195 Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion 233 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
K1195.35301352130153,5103,3 9,24 €