Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm
K1177

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung:Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1177 Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm 182 kB
 Technischer Hinweis für Federscharniere 95,1 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder öffnend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder öffnend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungMaterial
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
AA1BB1DD1SCADZub.PreisBestellen
K1177.4024000AFeder öffnendStahlblank40-240--41,5 23,38 €
K1177.4024001BFeder öffnendStahlverzinkt4022,724060441,5 24,48 €
K1177.14024000AFeder öffnendEdelstahlblank40-240--41,5 32,80 €
K1177.14024001BFeder öffnendEdelstahlblank4022,724060441,5 35,58 €

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungMaterial
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
K1177.4024010AFeder schließendStahlblank40-240--41,5 23,38 €
K1177.4024011BFeder schließendStahlverzinkt4022,724060441,5 24,48 €
K1177.14024010AFeder schließendEdelstahlblank40-240--41,5 32,80 €
K1177.14024011BFeder schließendEdelstahlblank4022,724060441,5 35,58 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33