Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend
K1176_FO

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung:Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1176_A Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend 123 kB
 Datenblatt K1176_FO Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend 132 kB

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungMaterial
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
AA1BB1DD1SCADZub.PreisBestellen
K1176.4018000AFeder öffnendStahlblank40-180--41,5 17,84 €
K1176.4018001BFeder öffnendStahlverzinkt4022,718060441,5 19,50 €
K1176.14018000AFeder öffnendEdelstahlblank40-180--41,5 24,76 €
K1176.14018001BFeder öffnendEdelstahlblank4022,718060441,5 27,36 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33