Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Dreisterngriff ergonomisch 2K mit Innengewinde
K0980_IG

Dreisterngriff ergonomisch 2K mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Buchse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Es wird die Farbkombination
graphitschwarz RAL 9011 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.

Durch die Weichkomponente wird eine griffige Haptik des Bedienteils erreicht. Die geschlossene Bauform bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung.
Auf Anfrage:Weitere Farbkombinationen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0980_IG Dreisterngriff ergonomisch 2K mit Innengewinde 150 kB

Zeichnungen

Dreisterngriff ergonomisch 2K mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
D=GEWINDED1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0980.5008StahlM853,823,964117 4,28 €
K0980.5010StahlM1053,823,964117 4,28 €
K0980.6308StahlM867,723,963617 4,62 €
K0980.6310StahlM1067,723,963617 4,62 €
K0980.05008EdelstahlM853,823,964117 4,80 €
K0980.05010EdelstahlM1053,823,964117 4,80 €
K0980.06308EdelstahlM867,723,963617 5,14 €
K0980.06310EdelstahlM1067,723,963617 5,14 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33