Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Aufspannpyramide Mineralguss
K1235

Aufspannpyramide Mineralguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Mineralguss ist ein Zweistoffsystem, bestehend aus mineralischen Füllstoffen und einem Epoxidharz als Bindemittel.Ausführung:Mineralguss wird im Kaltgießverfahren unter Anwendung von maßgenauen Negativ-Formen bei Raumtemperatur gegossen und anschließend ausgehärtet.Hinweis:Die Aufspannpyramide Mineralguss wurde speziell für die Anwendung auf 5-Achs-Maschinen entwickelt. Durch die Pyramidenform können 5 verschiedene Spannsysteme oder Aufspannungen auf den Spannflächen montiert werden. Durch das geringe Eigengewicht der Aufspannpyramide wird die Zuladung des Maschinentisches nur geringfügig erhöht.Vorteile:- Geringes spezifisches Gewicht, leichter als Aluminium
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften, 6-10 mal besser als Grauguss
- Erhöhung der Standzeit
- Geringe Wärmeleitfähigkeit
- Gestaltungsfreiheit bezüglich der Formgebung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1235 Aufspannpyramide Mineralguss 218 kB
 Technische Hinweis Mineralguss 1,2 MB

Zeichnungen

Aufspannpyramide Mineralguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB2H

LL1L2Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
K1235.1240040014040016014040047016052 4.950,00 €
K1235.1250050017550020017550063020097 5.950,00 €