Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen mit Gewindesicherung
K1096

Arretierbolzen mit Gewindesicherung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Gewindestift und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form CP zu verwenden.
Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1096 Arretierbolzen mit Gewindesicherung 217 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen mit Gewindesicherung

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1096.91903StahlAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 6,10 €
K1096.91004StahlAP4M8x11838,5156134101612 5,79 €
K1096.91105StahlAP5M10x12143,5177155131,3512 5,51 €
K1096.91206StahlAP6M12x1,52551,7208176141,8614 6,12 €
K1096.91308StahlAP8M16x1,533682610238192,31535 8,14 €
K1096.91410StahlAP10M20x1,5337428122510222,81534 11,60 €
K1096.91412StahlAP12M20x1,5337828142512222,81539 12,75 €
K1096.91516StahlAP16M24x2409632182816273,22046 14,49 €
K1096.091903EdelstahlAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 10,60 €
K1096.091004EdelstahlAP4M8x11838,5156134101612 10,09 €
K1096.091105EdelstahlAP5M10x12143,5177155131,3512 9,62 €
K1096.091206EdelstahlAP6M12x1,52551,7208176141,8614 11,30 €
K1096.091308EdelstahlAP8M16x1,533682610238192,31535 15,09 €
K1096.091410EdelstahlAP10M20x1,5337428122510222,81534 24,92 €
K1096.091412EdelstahlAP12M20x1,5337828142512222,81539 27,40 €
K1096.091516EdelstahlAP16M24x2409632182816273,22046 31,15 €

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1096.93903StahlCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,50 €
K1096.93004StahlCP4M8x11838,5156134101612 7,14 €
K1096.93105StahlCP5M10x12143,5177155131,3512 6,81 €
K1096.93206StahlCP6M12x1,52551,7208176141,8614 7,64 €
K1096.93308StahlCP8M16x1,533682610238192,31535 9,43 €
K1096.93410StahlCP10M20x1,5337428122510222,81534 14,96 €
K1096.93412StahlCP12M20x1,5337828142512222,81539 16,46 €
K1096.93516StahlCP16M24x2409632182816273,22046 18,71 €
K1096.093903EdelstahlCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 11,80 €
K1096.093004EdelstahlCP4M8x11838,5156134101612 11,25 €
K1096.093105EdelstahlCP5M10x12143,5177155131,3512 10,70 €
K1096.093206EdelstahlCP6M12x1,52551,7208176141,8614 12,61 €
K1096.093308EdelstahlCP8M16x1,533682610238192,31535 17,20 €
K1096.093410EdelstahlCP10M20x1,5337428122510222,81534 31,87 €
K1096.093412EdelstahlCP12M20x1,5337828142512222,81539 35,04 €
K1096.093516EdelstahlCP16M24x2409632182816273,22046 39,83 €