Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Drehriegel Edelstahl mit L-Griff
K1359

Drehriegel Edelstahl mit L-Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Drehriegel Edelstahl 1.4401.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.
Griff poliert.
Hinweis:Drehriegel mit L- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Schutzart IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.

Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Auf Anfrage:Für Türstärke 20 und 40 mm lieferbar.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1359 Drehriegel Edelstahl mit L-Griff 155 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel Edelstahl mit L-Griff

Drehriegel Edelstahl mit L-Griff

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel Edelstahl mit L-Griff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
K1359.118L-Griff3218 66,77 €
K1359.218L-Griff abschließbar3218 73,74 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

CADZub.PreisBestellen
K1340.45060645 1,99 €
K1340.45080845 1,99 €
K1340.451001045 1,99 €
K1340.451401445 1,99 €
K1340.451601645 1,99 €
K1340.451801845 1,99 €
K1340.452002045 1,99 €
K1340.452202245 1,99 €
K1340.452402445 1,99 €
K1340.452602645 1,99 €
K1340.452802845 1,99 €
K1340.453203245 1,99 €
K1340.455005045 1,99 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33